目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
NKX ZIR,C-NKX ZIR - 帶止推滾珠滾針軸承-帶內環型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-nkx7zir.prj},{NB=NKX20ZIR},{LV1=1},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKX20ZIR},{MYCODE=M_NKXZ20},{FIX02=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
d1
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
r(min)
[mm]
FIX16
D1
[mm]
FIX18
V
[mm]
FIX20
D2
[mm]
FIX22
徑嚮載荷Cr動
[kN]
FIX24
徑嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX26
軸嚮載荷Cr動
[kN]
FIX28
軸嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX30
極限轉速(參考)
[rpm]
FIX32
重量(參考)
[g]
FIX34
安裝尺寸Dz(min.)
[mm]
FIX36
安裝尺寸Dx(min.)
[mm]
FIX38
安裝尺寸R(max.)
[mm]
FIX40
安裝尺寸R1(max.)
[mm]
NKX7ZIR
NKX7ZIR
相當於SUJ2
NKX7ZIR
7
19
23
16
10
9
0.3
25.2
6.5
19.7
6.2
7.8
10.0
14.0
7200
40.9
18
9
0.3
0.3
NKX9ZIR
NKX9ZIR
相當於SUJ2
NKX9ZIR
9
21
23
16
12
9
0.3
27.2
6.5
21.7
9.0
11.0
10.3
15.4
6600
46.0
20
11
0.3
0.3
NKX12ZIR
NKX12ZIR
相當於SUJ2
NKX12ZIR
12
24
23
16
15
9
0.3
29.2
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
5700
54.6
23
14
0.3
0.3
NKX14ZIR
NKX14ZIR
相當於SUJ2
NKX14ZIR
14
26
25
17
17
9
0.3
31.2
8.0
25.7
11.9
15.0
10.8
18.2
5100
64.5
25
16
0.3
0.3
NKX17ZIR
NKX17ZIR
相當於SUJ2
NKX17ZIR
17
30
30
20
20
10
0.3
36.2
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
4500
103.5
29
19
0.3
0.3
NKX20ZIR
NKX20ZIR
相當於SUJ2
NKX20ZIR
20
37
30
20
25
11
0.6
43.2
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
3600
159.5
35
22
0.6
0.3
NKX25ZIR
NKX25ZIR
相當於SUJ2
NKX25ZIR
25
42
30
20
30
11
0.6
48.2
9.5
42.7
22.6
36.0
20.4
42.0
3000
180.8
40
27
0.6
0.3
NKX30ZIR
NKX30ZIR
相當於SUJ2
NKX30ZIR
30
47
30
20
35
12
0.6
53.2
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47.0
2700
207.0
45
32
0.6
0.3
NKX35ZIR
NKX35ZIR
相當於SUJ2
NKX35ZIR
35
52
32
20
40
13
0.6
61.2
10.0
55.7
26.0
47.0
27.0
63.0
2400
252.2
52
37
0.6
0.3
NKX40ZIR
NKX40ZIR
相當於SUJ2
NKX40ZIR
40
58
32
20
45
14
0.6
66.5
9.0
60.5
27.5
53.0
28.0
69.0
2100
315.8
57
42
0.6
0.3
NKX45ZIR
NKX45ZIR
相當於SUJ2
NKX45ZIR
45
62
35
25
50
14
0.6
71.5
10.0
65.5
38.0
74.0
29.0
75.0
1900
370.8
62
48
0.6
0.6
NKX50ZIR
NKX50ZIR
相當於SUJ2
NKX50ZIR
50
72
40
25
60
17
1.0
86.5
12.0
80.5
42.0
90.0
41.5
113.0
1600
542.0
75
55
1.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表