目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
NKXR Z,C-NKXR Z - 帶止推滾針滾針軸承-標準型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-nkxr15z.prj},{NB=NKXR25Z},{LV1=1},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKXR25Z},{MYCODE=P_NKXR25Z},{FIX02=25},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
物料規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
r(min)
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
V
[mm]
FIX16
D2
[mm]
FIX18
徑嚮載荷Cr動
[kN]
FIX20
徑嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX22
軸嚮載荷Cr動
[kN]
FIX24
軸嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX26
容許轉速(參攷)
[rpm]
FIX28
重量
[g]
FIX30
Dz(min)
[mm]
FIX32
R(max)
[mm]
FIX34
R1(max)
[mm]
NKXR15Z
NKXR15Z
相當於SUJ2
NKXR15Z
15
24
23
9
0.3
29.0
6.5
23.7
9.7
9.9
10.9
24.5
7800
45
25
0.3
0.3
NKXR17Z
NKXR17Z
相當於SUJ2
NKXR17Z
17
26
25
9
0.3
31.0
8.0
25.7
9.9
13.8
12.8
32.8
7200
53
27
0.3
0.3
NKXR20Z
NKXR20Z
相當於SUJ2
NKXR20Z
20
30
30
10
0.3
36.0
10.5
30.7
12.0
20.5
20.9
50.6
6000
84
32
0.3
0.3
NKXR25Z
NKXR25Z
相當於SUJ2
NKXR25Z
25
37
30
11
0.6
43.0
9.5
37.7
14.5
29.5
31.5
73.5
5100
125
39
0.6
0.3
NKXR30Z
NKXR30Z
相當於SUJ2
NKXR30Z
30
42
30
11
0.6
48.0
9.5
42.7
19.6
32.5
32.8
82.5
4500
141
44
0.6
0.3
NKXR35Z
NKXR35Z
相當於SUJ2
NKXR35Z
35
47
30
12
0.6
53.0
9.0
47.7
20.5
39.6
36.8
96.0
3900
165
49
0.6
0.3
NKXR40Z
NKXR40Z
相當於SUJ2
NKXR40Z
40
52
32
13
0.6
61.0
10.0
55.7
22.3
44.5
54.0
139.0
3600
214
56
0.6
0.3
NKXR45Z
NKXR45Z
相當於SUJ2
NKXR45Z
45
58
32
14
0.6
66.5
9.0
60.5
24.5
51.0
57.5
148.0
3000
260
61
0.6
0.3
NKXR50Z
NKXR50Z
相當於SUJ2
NKXR50Z
50
62
35
14
0.6
71.5
10.0
65.5
34.8
70.8
60.5
169.0
2800
288
66
0.6
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表