目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CFFJ,CFFJS,CFFJH,CFFJHS - 凸輪軸承-一字孔聚氨酯型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/cffj_asmtab.prj},{NB=CFFJS5-13},{LV1=Flat},{LV2=With Seal },{UMAT=Shore A90},{CMAT=Equivalent to SUJ2},{ATT=1 Hex Nut (S45C Carbon Steel, Black Oxide)},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{CODE=CFFJS},{MYCODE=M_CFFRUZ},{VAR02=5},{VAR04=13},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cffj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
形狀
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
UMAT
聚氨酯材質
ⁿ/ₐ
CMAT
凸輪軸承材質
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
M
ⁿ/ₐ
FIX06
k
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
k1
[mm]
FIX20
最大容許負載
[N]
FIX22
最高轉速
[rpm]
FIX24
重量
[g]
CFFJ5-13
CFFJ5-13
直柱型
無密封圈型
肖式A90
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFFJ
0/-0.012
M5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
68
1500
13
CFFJS5-13
CFFJS5-13
直柱型
帶密封圈型
肖式A90
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFFJS
0/-0.012
M5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
68
1500
13
CFFJH5-13
CFFJH5-13
圓弧型
無密封圈型
肖式A90
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFFJH
0/-0.012
M5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
68
1500
13
CFFJHS5-13
CFFJHS5-13
圓弧型
帶密封圈型
肖式A90
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFFJHS
0/-0.012
M5×0.8
7.5
9
10.0
23
3.1
-
-
68
1500
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表