目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZCZ51CCB,ZCZ51CCN,ZCZ51CAM,ZCZ51SAM,ZCZ51SS,ZCZ52CCB,ZCZ52CCN,ZCZ52CAM,ZCZ52SAM,ZCZ52SS - 軸承座組件-T型高度指定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/zcz51ccb_asmtab.prj},{NB=ZCZ51SS623ZZ-10},{LV1=h Configurable},{FMAT=Equivalent to SUS304},{BMAT=Stainless steel},{MAT2=SUS304},{FSUR=-},{SUR2=-},{ATT=SUS304},{CODE=ZCZ51SS},{CODE1=M_BT_BGHFS},{CODE2=2},{CODE3=KRTWS},{MYCODE=M_BGHFS},{AV021='623ZZ','624ZZ','605ZZ','625ZZ','606ZZ','626ZZ','698ZZ','608ZZ','628ZZ','6800ZZ','6900ZZ','6000ZZ','6200ZZ','6801ZZ','6901ZZ','6001ZZ','6201ZZ','6802ZZ','6902ZZ','6002ZZ','6202ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6203ZZ','6804ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6204ZZ','6805ZZ','6905ZZ','6005ZZ','6205ZZ','6806ZZ','6906ZZ','6006ZZ','6206ZZ','6007ZZ','6207ZZ','6008ZZ','6208ZZ'},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{VAR02=623ZZ},{VAR04=10},{VAR06=},{VAR08=},{VAR10=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
FMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FSUR
固定座表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
釦環附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 公差
[mm]
FIX08
dh
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
l1
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
L
[mm]
FIX18
L1
[mm]
FIX20
L2
[mm]
FIX22
T
[mm]
FIX24
S
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
d1
[mm]
FIX30
KKC
[mm]
ZCZ51CCB623ZZ-10
ZCZ51CCB623ZZ-10
高度h指定型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ51CCB
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ51CCN623ZZ-10
ZCZ51CCN623ZZ-10
高度h指定型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ51CCN
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ51CAM623ZZ-10
ZCZ51CAM623ZZ-10
高度h指定型
相當於A2017
鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ51CAM
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ51SAM623ZZ-10
ZCZ51SAM623ZZ-10
高度h指定型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ51SAM
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ51SS623ZZ-10
ZCZ51SS623ZZ-10
高度h指定型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
SUS304
ZCZ51SS
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ52CCB623ZZ-10
ZCZ52CCB623ZZ-10
高度h指定帶倒角C型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ52CCB
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ52CCN623ZZ-10
ZCZ52CCN623ZZ-10
高度h指定帶倒角C型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ52CCN
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ52CAM623ZZ-10
ZCZ52CAM623ZZ-10
高度h指定帶倒角C型
相當於A2017
鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ52CAM
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ52SAM623ZZ-10
ZCZ52SAM623ZZ-10
高度h指定帶倒角C型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ52SAM
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
ZCZ52SS623ZZ-10
ZCZ52SS623ZZ-10
高度h指定帶倒角C型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
SUS304
ZCZ52SS
3
10
+0.015/0
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
5
4.5
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表