目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HC12AC,HC12ACN - 緩衝器-AC系列-自動補償式
PRiCi FA
定位零件
緩衝器
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d10/hc12ac.prj},{NB=HC12AC0805-1},{LV1=Percussive head},{SMAT=Hardened steel},{MAT2=S45C},{SSUR=Black oxidation or carburizing},{PMAT=Stainless steel or medium carbon steel},{PSUR=Chrome plated},{SUR2=du nie},{CMAT=Polyacetal},{CODE=HC12AC},{MYCODE=P_HC12AC},{VAR02=0805},{VAR04=1},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
SMAT
外殼及配件材質
ⁿ/ₐ
SSUR
外殼及配件表面處理
ⁿ/ₐ
PMAT
活塞桿材質
ⁿ/ₐ
PSUR
活塞桿表面處理
ⁿ/ₐ
CMAT
撞擊頭材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
行程
[mm]
FIX04
螺紋
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
A1
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
C
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
F
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
I
[mm]
FIX26
J
[mm]
FIX28
最大吸收能量
[N·m]
FIX30
最大有效重量
[Kg]
FIX32
最高撞擊速度
[m/s]
FIX34
使用頻率 [迴/分]
ⁿ/ₐ
FIX36
工作溫度
[℃]
FIX38
重量
[g]
HC12AC0805-1
HC12AC0805-1
帶撞擊頭
硬化鋼
發黑處理或滲碳處理
不鏽鋼或中碳鋼
鍍鉻處理
聚縮醛
HC12AC
05
M8×0.75
42.0
32.0
27.0
6.5
3
6.6
5.0
10
12.7
3.0
-
2
5.6
2.0
45
-10~+80
10.5
HC12ACN0805-1
HC12ACN0805-1
無撞擊頭
硬化鋼
發黑處理或滲碳處理
不鏽鋼或中碳鋼
鍍鉻處理
聚縮醛
HC12ACN
05
M8×0.75
42.0
32.0
27.0
6.5
3
6.6
5.0
10
12.7
3.0
-
2
5.6
2.0
45
-10~+80
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1686229 - HC-D 7-DS-IP65
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
DSM-HD - semi-rotary drive
Festo
22.08.2023
EGC-HD-BS (m) - Spindle axis, Modular system
Festo
22.08.2023
HD-s 中國限定 - 直驅式
CKD
13.07.2023
HD2.5/6.2G.2G.1 - 4 horizontal tabs - 6 mm spacing ( 0.238 in )
TE Connectivity
28.08.2019
1412591 - HC-STA-B06-SL-PLBK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1407712 - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
DW-HD-60x-M30-411 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
1244833 - HC-26P1N8A2300X
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
HD Springs - Springs Heavy Duty
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
HD185/36.F12 - Feed-through - 1 stud terminal M12 - 36 mm 1.417 in spacing
TE Connectivity
28.08.2019
HC55 - HC55 High Performance
MAMMUT
30.04.2024
1411483 - HC-B06-SG-CBK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
3247970 - HC-RBO 10
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表