目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LPKEB,LPKEN,LPKFB,LPKFN,LPKFS,LPKGB,LPKGN,LPKGS - 調整螺絲塊帶沉孔型H尺寸選擇型H尺寸指定型
PRiCi FA
定位零件
定位導向零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d14/lpkeb.prj},{NB=LPKFN3-3},{LV1=Height specified type},{LV2=Coarse thread},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=LPKFN},{MYCODE=M_TSBE},{AV101=3,4,5,6,8,10,12},{VAR10=3},{VAR15=0},{VAR20=3},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型1
ⁿ/ₐ
LV2
類型2
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H1
[mm]
FIX04
T
[mm]
FIX06
Mx螺距
ⁿ/ₐ
FIX10
La
[mm]
FIX12
P1
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
l1
[mm]
LPKEB4-5
LPKEB4-5
H尺寸選擇型
粗牙螺紋
相當於SS400
發黑處理
LPKEB
4
7
M4X0.7
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKEN4-5
LPKEN4-5
H尺寸選擇型
粗牙螺紋
相當於SS400
無電解鍍鎳
LPKEN
4
7
M4X0.7
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKFB3-3
LPKFB3-3
H尺寸指定型
粗牙螺紋
相當於SS400
發黑處理
LPKFB
3
7
M3X0.5
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKFN3-3
LPKFN3-3
H尺寸指定型
粗牙螺紋
相當於SS400
無電解鍍鎳
LPKFN
3
7
M3X0.5
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKFS3-3
LPKFS3-3
H尺寸指定型
粗牙螺紋
相當於SUS304
-
LPKFS
3
7
M3X0.5
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKGB3-3
LPKGB3-3
H尺寸指定型
細牙螺紋
相當於SS400
發黑處理
LPKGB
3
7
M3X0.35
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKGN3-3
LPKGN3-3
H尺寸指定型
細牙螺紋
相當於SS400
無電解鍍鎳
LPKGN
3
7
M3X0.35
21
13.0
6.0
3.5
3.6
LPKGS3-3
LPKGS3-3
H尺寸指定型
細牙螺紋
相當於SUS304
-
LPKGS
3
7
M3X0.35
21
13.0
6.0
3.5
3.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表