目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LPTZ,DW55SJ,LPTH - 止動螺栓-內六角孔直杆型
PRiCi FA
定位零件
定位導向零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d14/lptz_asmtab.prj},{NB=LPTZ4-15},{LV1=bolt},{MAT2=Polyurethane (black)},{HN=A90},{MAT=Equivalent to SCM435},{SUR=Gloss galvanized},{SUR2=du xin},{ATT=Hexagon nuts},{CODE=LPTZ},{CODE1=LPTZ_A},{CODE2=LPTZ_B},{CODE3=LPTZ_C},{MYCODE=M_USTH},{AV101=4,5,6,8,10,12},{VAR10=4},{VAR15=15},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lptz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT2
擋塊材質
ⁿ/ₐ
HN
擋塊硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
Ba
[mm]
FIX06
(C)
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
h
[mm]
FIX12
t
[mm]
FIX14
m
[mm]
FIX16
(l)
ⁿ/ₐ
FIX18
B1
ⁿ/ₐ
LPTZ4-15
LPTZ4-15
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
相當於SCM435
光澤鍍鋅
六角螺帽
LPTZ
5
7
8.1
2.8
1.5
1.5
2.4
2.2
2
DW55SJ4-15
DW55SJ4-15
聚氨酯(黑色)
肖氏A90
相當於SUS304
-
六角螺帽
DW55SJ
5
7
8.1
2.8
1.5
1.5
2.4
2.2
2
LPTH4-15
LPTH4-15
聚縮醛(白色)
-
相當於SCM435
光澤鍍鋅
六角螺帽
LPTH
5
7
8.1
2.8
1.5
1.5
2.4
2.2
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表