目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVJM KVJMX - 腳輪-中重載平底活動型-帶軸承型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvjm_asmtab.prj},{NB=KVJM75-N},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to N},{MAT4=N},{FIX01=Bearing},{CODE=KVJM},{CODE1=KVJM_A},{CODE2=KVJM_B},{MYCODE=P_KVJM},{VAR10=75},{AV101=75,100,125,150},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
輪材質
ⁿ/ₐ
FIX01
輪固定管道
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪寬
[mm]
FIX04
安裝高度 H
[mm]
FIX06
轉動半徑 L
[mm]
FIX08
刹車轉動半徑 J
[mm]
FIX10
底板尺寸 E
[mm]
FIX12
底板尺寸 F
[mm]
FIX14
安裝尺寸 A
[mm]
FIX16
安裝尺寸 B
[mm]
FIX18
安裝尺寸 C
[mm]
FIX20
安裝尺寸 K
[mm]
FIX22
安裝孔 d
[mm]
FIX26
載荷(U)聚氨酯
[kg]
FIX28
載荷(R)橡膠
[kg]
FIX30
載荷(N)尼龍
[kg]
FIX32
載荷(G)高溫尼龍
[kg]
KVJM75-U
KVJM75-U
無刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於聚氨酯
軸承
KVJM
38
112
75
108
101
82
80
73
60
53
11
133
85
180
0
KVJM75-R
KVJM75-R
無刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於橡膠
軸承
KVJM
38
112
75
108
101
82
80
73
60
53
11
133
85
180
0
KVJM75-N
KVJM75-N
無刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於尼龍
軸承
KVJM
38
112
75
108
101
82
80
73
60
53
11
133
85
180
0
KVJMX75-U
KVJMX75-U
雙刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於聚氨酯
軸承
KVJMX
38
112
75
108
101
82
80
73
60
53
11
133
85
180
0
KVJMX75-R
KVJMX75-R
雙刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於橡膠
軸承
KVJMX
38
112
75
108
101
82
80
73
60
53
11
133
85
180
0
KVJMX75-N
KVJMX75-N
雙刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於尼龍
軸承
KVJMX
38
112
75
108
101
82
80
73
60
53
11
133
85
180
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表