目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TKSE,TKSZ - 坦克鏈-進口系列-開口型
PRiCi FA
電氣部品
坦克链·電纜固定頭·線纜保護管
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f11/tkse_asmtab.prj},{NB=TKSE045F16-R018-6},{LV1=Outer Radius Mount},{MAT=Special Plastic},{MAT2=ni long},{OT=- 30°C ~ 100°C},{FS=UL94-V2},{SUR2=du xin},{LV2=9.4},{CODE=TKSE045F},{MYCODE=M_SE045F},{VAR02=16},{VAR04=018},{VAR06=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tkse_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
線纜壓入方向
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
OT
使用溫度
ⁿ/ₐ
FS
阻燃標準
ⁿ/ₐ
LV2
內高
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H(安裝高度)
[mm]
FIX04
H1
[mm]
FIX06
HF(所需空間高度)
[mm]
FIX08
K(圓弧高度+預留量)
[mm]
FIX10
P
[mm]
FIX12
B
[mm]
FIX14
L
[mm]
FIX16
A
[mm]
FIX18
B
[mm]
FIX20
C
[mm]
FIX22
W
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
G
[mm]
FIX28
梳齒數
ⁿ/ₐ
FIX30
每1鏈節的重量
[g]
TKSE045F16-R018-6
TKSE045F16-R018-6
外週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
9.4
TKSE045F
50
37.5
60
95
13.0
12.5
22.3
9.4
12.5
16
23.0
-
22.0
-
1.4
TKSE08F16-R028-6
TKSE08F16-R028-6
外週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
14.6
TKSE08F
76
56.7
91
130
20.0
19.3
28.0
14.6
19.3
16
24.2
-
24.2
2
3.1
TKSE14F1-R028-5
TKSE14F1-R028-5
外週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
19.0
TKSE14F
82
57.0
92
150
30.5
25.0
38.0
19.0
25.0
15
27.0
-
26.3
2
9.3
TKSE16F2-R060-8
TKSE16F2-R060-8
外週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
32.0
TKSE16F
159
120.0
174
270
30.5
39.0
38.0
32.0
39.0
23
37.5
12
35.5
3
15.5
TKSZ045F16-R018-6
TKSZ045F16-R018-6
內週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
9.4
TKSZ045F
50
37.5
60
95
13.0
12.5
22.3
9.4
12.5
16
23.0
-
22.0
-
1.4
TKSZ08F16-R028-6
TKSZ08F16-R028-6
內週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
14.6
TKSZ08F
76
56.7
91
130
20.0
19.3
28.0
14.6
19.3
16
24.2
-
24.2
2
3.1
TKSZ14F1-R028-5
TKSZ14F1-R028-5
內週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
19.0
TKSZ14F
82
57.0
92
150
30.5
25.0
38.0
19.0
25.0
15
27.0
-
26.3
2
9.3
TKSZ16F2-R060-8
TKSZ16F2-R060-8
內週開放式
特殊塑料
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
32.0
TKSZ16F
159
120.0
174
270
30.5
39.0
38.0
32.0
39.0
23
37.5
12
35.5
3
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表