目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-AWF - 拉伸彈簧重載型
PRiCi FA
小零件
彈簧·拉簧·扭簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_1/sp-awf.prj},{NB=SP-AWF3-10},{MAT=Spring steel },{CODE=SP-AWF},{MYCODE=M_AWF},{VAR10=3},{AV101=3,4,5,6,8,10,12},{VAR15=10},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
線徑d
[mm]
FIX04
最大位移量
[mm]
FIX06
最大負載
[N]
FIX08
初始張力
[N]
FIX10
彈簧係數
[N/mm]
SP-AWF3-10
SP-AWF3-10
彈簧鋼
SP-AWF
0.45
2.2
6.47
1.57
2.26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表