目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-SWM - 榘形彈簧-SWM
PRiCi FA
小零件
矩形彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_2/sp-swm.prj},{NB=SP-SWM20-20},{MAT=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{CODE=SP-SWM},{MYCODE=M_SWM},{VAR02=20},{VAR06=20},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{FIX99=0.56,0.93,0.56,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
D
[mm]
VAR04
d
[mm]
FIX02
彈簧常數
[N/mm{kgf/mm}]
FIX06
F(F=L×25.6%)
[mm]
FIX08
負載(F=L×25.6%)
[N{kgf}]
FIX10
F(F=L×28.8%)
[mm]
FIX12
負載(F=L×28.8%)
[N{kgf}]
FIX14
F(F=L×32%)
[mm]
FIX16
負載(F=L×32%)
[N{kgf}]
SP-SWM6-15
SP-SWM6-15
彈簧鋼
SP-SWM
6
3.0
20.4{2.08}
3.8
79{8.0}
4.3
88{9.0}
4.8
98{10}
SP-SWM8-10
SP-SWM8-10
彈簧鋼
SP-SWM
8
4.0
42.9{4.37}
2.6
110{11}
2.9
123{13}
3.2
137{14}
SP-SWM10-10
SP-SWM10-10
彈簧鋼
SP-SWM
10
5.0
61.3{6.25}
2.6
157{16}
2.9
176{18}
3.2
196{20}
SP-SWM12-15
SP-SWM12-15
彈簧鋼
SP-SWM
12
6.0
59.2{6.04}
3.8
227{23}
4.3
256{26}
4.8
284{29}
SP-SWM14-20
SP-SWM14-20
彈簧鋼
SP-SWM
14
7.0
59.8{6.09}
5.1
306{31}
5.8
345{35}
6.4
383{39}
SP-SWM16-20
SP-SWM16-20
彈簧鋼
SP-SWM
16
8.0
78.1{7.97}
5.1
400{41}
5.8
450{46}
6.4
500{51}
SP-SWM18-20
SP-SWM18-20
彈簧鋼
SP-SWM
18
9.0
99.6{10.2}
5.1
510{52}
5.8
574{59}
6.4
637{65}
SP-SWM20-20
SP-SWM20-20
彈簧鋼
SP-SWM
20
10.0
123{12.5}
5.1
628{64}
5.8
706{72}
6.4
784{80}
SP-SWM22-25
SP-SWM22-25
彈簧鋼
SP-SWM
22
11.0
119{12.1}
6.4
761{78}
7.2
856{87}
8
951{97}
SP-SWM25-25
SP-SWM25-25
彈簧鋼
SP-SWM
25
12.5
153{15.6}
6.4
981{100}
7.2
1103{113}
8
1225{125}
SP-SWM27-25
SP-SWM27-25
彈簧鋼
SP-SWM
27
13.5
179{18.3}
6.4
1145{117}
7.2
1288{131}
8
1431{146}
SP-SWM30-25
SP-SWM30-25
彈簧鋼
SP-SWM
30
15.0
221{22.5}
6.4
1412{144}
7.2
1589{162}
8
1765{180}
SP-SWM35-40
SP-SWM35-40
彈簧鋼
SP-SWM
35
17.5
188{19.1}
10.2
1921{196}
11.5
2161{220}
12.8
2401{245}
SP-SWM40-40
SP-SWM40-40
彈簧鋼
SP-SWM
40
20.0
245{25.0}
10.2
2510{256}
11.5
2824{288}
12.8
3138{320}
SP-SWM50-50
SP-SWM50-50
彈簧鋼
SP-SWM
50
25.0
306{31.2}
12.8
3920{400}
14.4
4410{450}
16
4900{500}
SP-SWM60-60
SP-SWM60-60
彈簧鋼
SP-SWM
60
30.0
368{37.5}
15.4
5645{576}
17.3
6350{648}
19.2
7056{720}
SP-SWM70-70
SP-SWM70-70
彈簧鋼
SP-SWM
70
38.5
372{37.9}
17.9
6664{680}
20.2
7497{764}
22.4
8330{850}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表