目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KBLIJ KBLMJ - 鋼珠
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/kblij.prj},{NB=KBLIJ8},{LV1=British system},{MAT=SUJ2},{HN=61~67HRC},{SIZE=inch},{GRADE=28},{STANDARD=JIS B1501},{CODE=KBLIJ},{MYCODE=M_BLIJ},{VAR10=8.0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
GRADE
等級
ⁿ/ₐ
STANDARD
標準
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
SD
ⁿ/ₐ
KBLIJ8
KBLIJ8
英制英制
SUJ2
61~67HRC
英寸
28
JIS B1501
KBLIJ
1/8
KBLMJ3
KBLMJ3
Metric system
SUJ2
61~67HRC
毫米
28
JIS B1501
KBLMJ
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表