目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KSSM KSSN KSSP - 內六角止動螺絲-軟頂型
PRiCi FA
小零件
螺絲·螺母墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g14/kssm.prj},{NB=KSSM3-5},{LV1=Soft top type },{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{SUR2=-},{SCF=Equivalent to 10.9},{CODE=KSSM},{MYCODE=M_SBPPS},{VAR10=3},{VAR15=5},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
SCF
強度分類
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
S
[mm]
FIX04
d1
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
C(最小)
[mm]
KSSM3-5
KSSM3-5
軟頂型
相當於SUS304
-
相當於10.9
KSSM
0.5
1.5
1.5
2.0
KSSN3-5
KSSN3-5
軟頂型
相當於SUS304
-
相當於10.9
KSSN
0.5
1.5
1.5
2.0
KSSP3-5
KSSP3-5
軟頂型
相當於SCM435
發黑
相當於A2-50
KSSP
0.5
1.5
1.5
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表