目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PZ12P,PZ12A,PZ12S - 圓頭型空氣噴嘴
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/pz12p.prj},{NB=PZ12P1-6},{MAT=Polypropylene (PP)},{MOP=0.7MPa},{BT=15N ·m},{HRT=70℃},{MAT2=PP},{SUR2=-},{CODE=PZ12P},{MYCODE=M_ARDP},{VAR02=1.0},{VAR04=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用壓力
ⁿ/ₐ
BT
破壞扭榘
ⁿ/ₐ
HRT
耐熱溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
空氣流量 L/Min(0.3MPa時)
ⁿ/ₐ
FIX04
T
ⁿ/ₐ
FIX06
L
[mm]
FIX08
A
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
重量
[g]
PZ12P1-6
PZ12P1-6
聚丙烯(PP)
0.7MPa
15N ·m
70℃
PZ12P
190
R1/4
25
15
10
14
2
PZ12A1-6
PZ12A1-6
相當於A5052P
1.0MPa
-
200℃
PZ12A
190
R1/4
25
15
10
14
6
PZ12S1-6
PZ12S1-6
相當於SUS304
1.0MPa
-
200℃
PZ12S
190
R1/4
25
15
10
14
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表