Luft/Wasser-Wärmepumpen - Luft/Wasser-Wärempumpe
remeha
Hybridsysteme Luft/Wasser-Wärmepumpen
Powered by
CAD模型選擇
{remeha/hybridsysteme/e_hp_42_168.prj},{NB=Luft/Wasser-Warmepumpen - Luft/Wasser-Warmepumpe 7681848_300},{CNSORDERNO=7681848},{INFO=Info},{ARGEKTEXTA=RE Luft-Wasser Wärmepumpe bis 50 C},{ARGEKTEXTB=E-HP AW 84 Plus, Heizen},{LOD=300},{WL=64.57},{WNL=47},{SLWA=67},{MAXVT=60},{MAXK=MIN},{NTA=400/50},{LFN=16.27},{LCOP=3.87},{MAXAS=126.2},{NBS=27.2},{WQDF=15500},{WKDF=11.13},{ANW=2\"},{DVF=23},{DVD=0.11},{ABM=1550x2310x1365},{GW=780},{SLS=67},{KM=R407C},{KMM=17},{COA=30158},{GWP=2088},{ARGEGTIN=8713809298944},{ARGEWAGR=R20},{ARGEPRGR=R20/020},{ARGELTEXTNR=},{ARGEWEIG=460.0},{VERS=2},{PDF=PDF},{URL=https://www.remeha.de},{ASTEXT=ausschreiben.de},{W=2310.000},{H=1550.000},{D=1278.000},{REVE1=59.614}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ⁿ/ₐ
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
ⁿ/ₐ
WL
Max. Heizleistung (A2/W35)
[kW]
WNL
Wärmenennleistung (Prated) 35 °C
[kW]
SLWA
Schallleistungspegel LWA außen
[dB]
MAXVT
Maximale Vorlauftemperatur
[°C]
MAXK
Max Kühlleistung A 35/W7
[kW]
NTA
Netzanschluss
[V/Hz]
LFN
Leistungsaufnahme
[kW]
LCOP
Leistungszahl COP (A2/W35)
ⁿ/ₐ
MAXAS
Max. Anlaufstrom
[A]
NBS
nominaler Betriebsstrom (W35)
[A]
WQDF
Wärmequellendurchfluss
[m3/h]
WKDF
Wärmesenkendurchfluss
[m3/h]
ANW
Anschlussnennweite
[R]
DVF
Druckverlust Verflüssiger (A7/W35)
[kPa]
DVD
Druckverlust Verdampfer(A7/W35)
[kPa]
ABM
Abmessungen H/B/T
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
SLS
SchallleistungspegelDINEN12102
[dB(A)]
KM
Kältemittel
ⁿ/ₐ
KMM
Kältemittelmasse
[kg]
COA
CO2 - Äquivalent
[t]
GWP
ⁿ/ₐ
ARGEGTIN
GTIN
ⁿ/ₐ
ARGEWAGR
Warengruppen
ⁿ/ₐ
ARGEPRGR
Produktgruppen
ⁿ/ₐ
ARGEWEIG
Leergewicht
[kg]
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681626
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 42 Plus, Heizen
32.29
24
63
60
400/50
8.34
3.72
96
13.6
7700
5.57
1 1/2"
10
0.11
2100x1250x775
440
65
R407C
13
23062
2088
8713809298937
R20
R20/020
440.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681851
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 44 Ace, Heizen
29.96
25
63
65
400/50
7.69
3.72
96
13.6
7700
5.57
1 1/2"
15
0.11
2100x1250x775
460
65
R407C
13
23062
2088
8713809298975
R20
R20/020
780.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681902
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 42 cool Plus, Hei...
32.29
24
63
60
39.72
400/50
8.34
3.72
96
13.6
7700
5.57
1 1/2"
10
0.11
2100x1250x775
440
65
R407C
14
23062
2088
8713809298999
R20
R20/020
780.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681949
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 44 cool Ace, Heiz...
29.96
25
63
65
39.72
400/50
7.69
3.72
96
13.6
7700
5.57
1 1/2"
15
0.11
2100x1250x775
460
65
R407C
14
23062
2088
8713809299033
R20
R20/020
2300.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681848
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 84 Plus, Heizen
64.57
47
67
60
400/50
16.27
3.87
126.2
27.2
15500
11.13
2"
23
0.11
1550x2310x1365
780
67
R407C
17
30158
2088
8713809298944
R20
R20/020
460.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681852
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 88 Ace, Heizen
59.92
50
67
65
400/50
15.01
3.90
122.7
26.2
14400
10.33
2"
25
0.11
1550x2310x1365
790
67
R407C
17
30158
2088
8713809298982
R20
R20/020
790.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681946
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 84 cool Plus, Hei...
64.57
47
67
60
79.44
400/50
16.27
3.87
126.2
27.2
15500
11.13
2"
23
0.11
1550x2310x1365
780
67
R407C
18
30158
2088
8713809299002
R20
R20/020
450.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681950
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 88 cool Ace, Heiz...
59.92
50
67
65
79.44
400/50
15.01
3.90
122.7
26.2
14400
10.33
2"
25
0.11
1550x2310x1365
790
67
R407C
18
30158
2088
8713809299040
R20
R20/020
790.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681850
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 168 Plus, Heizen
129.14
60
400/50
32.15
3.97
2x126.2
54.4
30900
22.27
3"
46
0.11
2328x2210x2340
2300
67
R407C
38
67412
2088
8713809298968
R20
R20/020
790.0
Luft/Wasser-Warmepumpen -...
7681948
RE Luft-Wasser Wärmepumpe...
E-HP AW 168 cool Plus, He...
129.14
60
158.59
400/50
32.15
3.97
2x126.2
54.4
30900
22.27
3"
46
0.11
2328x2210x2340
2300
67
R407C
38
67412
2088
8713809299026
R20
R20/020
2300.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表