目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Comfort-Panel - 520 x 400 - CP depth 74, 152, 191
Rittal
机柜系统
操作箱体
舒适型操作板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/bedien/comfortpanel_std/cp_standard_9_asmtab.prj},{NB=6372.541 (2)},{BEST=6372.541},{GEW=7.800},{B=520},{H=400},{T=74},{FPB=520},{FPH1=400.0},{FPH2=0},{FPH3=0},{FPH=400},{FPT=20},{BS1=0},{BS2=0},{BS3=0},{ETTYP=1},{ET=1},{FG=0},{KR=0},{DL=0},{TA=1},{RW=3},{TG=0},{TGB=0},{TGH=0},{TGT=0},{TGBS=0},{ZU=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=CP Comfort-Panel Basisprogramm Für Frontplatte BxH 520x400 mm, ET=74 mm},{BEZ1=Comfort-Panel},{BEZ2=Aluminium-Strangpressprofil},{BEZ3=},{FUER=520 x 400},{TIEFE=74},{GA=538x452x92},{AUSF=A1 0 0 0 1 2 0 0},{BEMERKUNG=-},{LIEFERUNG=ab Lager},{BS1S=0 ,'keine Auswahl' , 1,'CP 6053.300' , 2,'CP 6053.400' , 3,'CP 6053.800' , 4,'CP 6058.800'},{BSSS=0 ,'keine Auswahl'},{DETAIL=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
6372.541
6372.541
Comfort-Panel
Extruded aluminium sectio...
7.800
27-18-05-05
27-18-05-05
27-18-05-05
EC002504
6372.542
6372.542
Comfort-Panel
Extruded aluminium sectio...
11.700
27-18-05-05
27-18-05-05
27-18-05-05
EC002504
6372.543
6372.543
Comfort-Panel
Extruded aluminium sectio...
13.800
27-18-05-05
27-18-05-05
27-18-05-05
EC002504
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表