目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
HD side panels - for HD system enclosure
Rittal
机柜系统
卫生型设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/hygienic_design/seitenwaende_hd_asmtab.prj},{NB=4000.185},{BEST=4000.185},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Seitenwände HD},{BEZ2=},{BEZ3=},{B=25},{H=1800},{T=500},{GEW=39.000},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hd2015_s11},{CNSECLASS51=27-18-21-01},{CNSECLASS70=27-18-21-01},{CNSECLASS80=27-18-21-01},{CNSETIM40=EC002524},{PPATH=assemblies/seitenwaende_hd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4000.185
4000.185
HD side panels
1800
500
39.000
2 pc(s).
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表