目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
TS8 - Double Door - Freestanding Modular Enclosure
Rittal
机柜系统
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/schranksysteme/ts8_fm_double_door_asmtab.prj},{NB=8901.440 (2)_na},{PN=8901.440},{BEST=8901.440},{DETAIL=2},{H=79},{HM=2000},{B=71},{BM=1800},{T=32},{TM=805},{F=67},{FM=800},{G=75},{GM=1896},{PPATH=ts8_2tuerig_sch_i.prj},{W=1049},{B1=1699},{B2=1797},{B3=1792},{B4=1712},{B5=1675},{B6=355},{B7=375},{B8=1735},{H1=400},{H2=2005},{H3=1912},{H4=1978.00},{H5=1875},{H6=1850},{H7=1830},{H8=1800},{H9=1011},{T1=675},{T2=768},{T3=640},{T4=130},{T5=735},{T6=899},{T7=1696},{VV=2},{HIDDEN=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
ⁿ/ₐ
H
Height
[英寸]
B
Width
[英寸]
T
Depth
[英寸]
F
Panel width
[英寸]
G
Panel height
[英寸]
W
Weight
[lbs]
8246.500 (2)_na
8246.500
8246.500
55
47
24
43
51
187
8248.500 (2)_na
8248.500
8248.500
55
47
32
43
51
549
8266.500 (2)_na
8266.500
8266.500
63
47
24
43
59
400
8268.500 (2)_na
8268.500
8268.500
63
47
32
43
59
534
8901.210 (2)_na
8901.210
8901.210
71
63
16
59
67
478
8901.220 (2)_na
8901.220
8901.220
71
63
20
59
67
485
8901.230 (2)_na
8901.230
8901.230
71
63
24
59
67
502
8901.240 (2)_na
8901.240
8901.240
71
63
32
59
67
839
8901.250 (2)_na
8901.250
8901.250
71
71
16
67
67
538
8901.260 (2)_na
8901.260
8901.260
71
71
20
67
67
546
8901.270 (2)_na
8901.270
8901.270
71
71
24
67
67
565
8901.280 (2)_na
8901.280
8901.280
71
71
32
67
67
944
8288.500 (2)_na
8288.500
8288.500
71
47
32
43
67
629
8901.290 (2)_na
8901.290
8901.290
79
63
20
59
75
583
8901.400 (2)_na
8901.400
8901.400
79
63
24
59
75
699
8901.410 (2)_na
8901.410
8901.410
79
63
32
59
75
932
8901.420 (2)_na
8901.420
8901.420
79
71
20
67
75
656
8901.430 (2)_na
8901.430
8901.430
79
71
24
67
75
787
8901.440 (2)_na
8901.440
8901.440
79
71
32
67
75
1049
8225.500 (2)_na
8225.500
8225.500
87
47
20
43
83
481
8215.500 (2)_na
8215.500
8215.500
47
47
20
43
43
N/A
8245.500 (2)_na
8245.500
8245.500
55
47
20
43
51
N/A
8265.500 (2)_na
8265.500
8265.500
63
47
20
43
59
N/A
8080.500 (2)_na
8080.500
8080.500
71
39
16
35
67
N/A
8284.500 (2)_na
8284.500
8284.500
71
47
16
43
67
N/A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表