目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
TS8 - FMD - Freestanding Modular Enclosure
Rittal
机柜系统
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/schranksysteme/ts8_fmd_asmtab.prj},{NB=8901.640 (2_na)},{PN=8901.640},{BEST=8901.640},{BEST1=8901.600},{ET=FMD2},{ET1=FMD2},{DETAIL=2},{H=71},{B=71},{T=24},{G=67},{F=67},{G1=1696},{F1=899},{B1=1797},{B2=1792},{B3=1712},{B4=1675},{B5=355},{B6=375},{B7=1735},{B8=400},{H1=1805},{H2=1797},{H3=1712},{H4=1777.50},{H5=1675},{H6=1650},{H7=1630},{H8=1600},{H9=911},{T1=605},{T2=475},{T3=512},{T4=568},{T5=440},{T6=130-555},{T7=535},{VERS=2},{PPATH=ts8_2tuerig_templ_i_fmd.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
ⁿ/ₐ
H
Height
[英寸]
B
Width
[英寸]
T
Depth
[英寸]
G
Panel height
[英寸]
F
Panel width
[英寸]
8945.580 (2_na)
8945.580
8945.580
55
32
20
51
28
8945.500 (2_na)
8945.500
8945.500
55
39
20
51
35
8965.500 (2_na)
8965.500
8965.500
63
32
20
59
28
8966.500 (2_na)
8966.500
8966.500
63
32
24
59
28
8984.500 (2_na)
8984.500
8984.500
71
32
16
67
28
8901.600 (2_na)
8901.600
8901.600
71
63
16
67
59
8901.620 (2_na)
8901.620
8901.620
71
71
16
67
67
8985.500 (2_na)
8985.500
8985.500
71
32
20
67
28
8980.500 (2_na)
8980.500
8980.500
71
39
20
67
35
8901.610 (2_na)
8901.610
8901.610
71
63
20
67
59
8901.630 (2_na)
8901.630
8901.630
71
71
20
67
67
8901.640 (2_na)
8901.640
8901.640
71
71
24
67
67
8905.500 (2_na)
8905.500
8905.500
79
32
20
75
28
8925.500 (2_na)
8925.500
8925.500
87
32
20
83
28
8995.500 (2_na)
8995.500
8995.500
79
39
20
75
35
8901.650 (2_na)
8901.650
8901.650
79
63
20
75
59
8901.680 (2_na)
8901.680
8901.680
79
71
20
75
67
8906.500 (2_na)
8906.500
8906.500
79
32
24
75
28
8996.500 (2_na)
8996.500
8996.500
79
39
24
75
35
8901.660 (2_na)
8901.660
8901.660
79
63
24
75
59
8901.690 (2_na)
8901.690
8901.690
79
71
24
75
67
8908.500 (2_na)
8908.500
8908.500
79
32
32
75
28
8901.670 (2_na)
8901.670
8901.670
79
63
32
75
59
8926.500 (2_na)
8926.500
8926.500
87
32
24
83
28
8958.500 (2_na)
8958.500
8958.500
87
39
20
83
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表