目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
TS8 - UL Type 3R Vented - TS8 Enclosure
Rittal
机柜系统
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/schranksysteme/ts8_ul_3r_vent_asmtab.prj},{NB=8608.547 (2)},{PN=8608.547},{BEST=8608.547},{BESTDA=8608.500},{BEST1=8608.500},{DETAIL=2},{H=79},{B=24},{T=32},{F=20},{G=75},{BM=600},{HM=2000},{TM=800},{FM=499},{GM=1896},{PPATH=../ts8_parts/ts8_1tuerig_sb_i.prj},{W=N/A},{B1=535},{B2=440},{B3=2005},{B4=1997},{B5=1912},{B6=1978},{B7=0},{B8=1875},{H1=1850},{H2=1830},{H3=1800},{H4=1011.00},{H5=805},{H6=675},{H7=712},{H8=768},{H9=640},{T1=130},{T2=735},{T3=1},{T4=0},{HIDDEN=MIN},{T5=0},{T6=},{T7=MIN},{VV=MIN},{VENT=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
ⁿ/ₐ
H
Height
[英寸]
B
Width
[英寸]
T
Depth
[英寸]
F
Panel width
[英寸]
G
Panel height
[英寸]
W
Weight
[lbs]
8006.547 (2)
8006.547
8006.547
79
39
24
35
75
437
8008.547 (2)
8008.547
8008.547
79
39
32
35
75
583
8026.547 (2)
8026.547
8026.547
87
39
24
35
83
145
8028.547 (2)
8028.547
8028.547
87
39
32
35
83
N/A
8606.547 (2)
8606.547
8606.547
79
24
24
20
75
N/A
8608.547 (2)
8608.547
8608.547
79
24
32
20
75
N/A
8626.547 (2)
8626.547
8626.547
87
24
24
20
83
N/A
8628.547 (2)
8628.547
8628.547
87
24
32
20
83
N/A
8806.547 (2)
8806.547
8806.547
79
32
24
28
75
N/A
8808.547 (2)
8808.547
8808.547
79
32
32
28
75
N/A
8826.547 (2)
8826.547
8826.547
87
32
24
28
83
N/A
8828.547 (2)
8828.547
8828.547
87
32
32
28
83
N/A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表