目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
母线支架 - for flat copper bar, suitable for stabiliser bar
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Flat-PLS
母线支架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/sammelschienenhalter/halter_stabilisatorschiene.prj},{NB=9676.020},{BEST=9676.020},{BEZ1=Flat-PLS 60},{BEZ2=4 x 60 x 10 mm},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s332},{VERS=1},{L=2400},{VER=1},{A=130},{B=60},{C=120},{D=70},{E=50},{F=M8},{MD=10},{G=100},{VE=1},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
B
高度
[mm]
C
宽度
[mm]
D
宽度
[mm]
E
深度
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
MD
Rated torque
[Nm]
G
宽度
[mm]
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9676.020
9676.020
Flat-PLS 60
4 x 60 x 10 mm
130
60
120
70
50
M8
10
100
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.700
9676.021
9676.021
Flat-PLS 100
4 x 100 x 10 mm
170
100
165
90
55
M10
12
125
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.320
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表