目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Contact maker E-Cu - Connection system
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Maxi-PLS
连接技术
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/maxi_pls_syst/anschlusstechnik/kontaktstueck_asmtab.prj},{NB=9640.181},{BEST=9640.181},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kontaktstück E-Cu für Maxi-PLS 1600/2000},{BEZ2=B=100 mm},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb33_s329},{VERS=2},{PPATH=assemblies/kontaktstueck_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9640.171
9640.171
Contact maker E-Cu for Ma...
W=60 mm
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.493
9640.181
9640.181
Contact maker E-Cu for Ma...
W=100 mm
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.840
9650.171
9650.171
Contact maker E-Cu for Ma...
W=60 mm
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.680
9650.181
9650.181
Contact maker E-Cu for Ma...
W=100 mm
1
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表