目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
End support - for switch-disconnector-fuse section
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
Ri4Power 附件
负荷控制柜
Distributor busbar accessories
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/ri4power_zub/lastschaltleistenfeld/verteilsammelschiene_zub/endhalter_asmtab.prj},{NB=9674.436(1)},{BEST=9674.436},{DETAIL=1},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{VAR=1},{BEZ1=Endhalter für E-Cu 60x10 mm},{BEZ2=3-/4-polig, für Lastschaltleistenfeld},{FS=60 x 10},{X=60.00},{PO=3-/4-polig},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb33_s357},{VERS=2},{GEW=1.460},{CNSETIM40=EC001900},{PPATH=../assemblies/endhalter_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Bez.1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Bez.2
ⁿ/ₐ
FS
For busbars
[mm]
PO
Number of poles
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
9674.435(1)
9674.435
End support for E-Cu 50x1...
3-/4-pole, for switch-dis...
50 x 10
3-/4-polig
1
1.420
EC001900
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
9674.436(1)
9674.436
End support for E-Cu 60x1...
3-/4-pole, for switch-dis...
60 x 10
3-/4-polig
1
1.460
EC001900
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
9674.438(1)
9674.438
End support for E-Cu 80x1...
3-/4-pole, for switch-dis...
80 x 10
3-/4-polig
1
1.620
EC001900
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
9674.430(1)
9674.430
End support for E-Cu 100x...
3-/4-pole, for switch-dis...
100 x 10
3-/4-polig
1
1.680
EC001900
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表