目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Busbar support, 3-pole - Busbar systems (100/185/150 mm)
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 100-185 mm
母线支架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_sch/sammelschienenhalter/sammelsc_halter_3pol_asmtab.prj},{NB=3052.000},{BEST=3052.000},{VERS=2},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{B=24},{H=515},{T=51},{BEZ1=Sammelschienenhalter bis 1600A},{BEZ2=3polig, 185mm Schienenmittenabstand},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb33_s340},{PPATH=assemblies/sammelsc_halter_3pol_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=1.338}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3073.000
3073.000
22
320
70
Busbar support up to 1250...
3-pole, 100mm bar centre ...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
1.820
3052.000
3052.000
24
515
51
Busbar support up to 1600...
3-pole, 185mm bar centre ...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
1.338
3055.000
3055.000
30
420
160
Busbar support up to 2500...
3-pole, 150mm bar centre ...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
4.540
3057.000
3057.000
30
420
170
Busbar support up to 3000...
3-pole, 150mm bar centre ...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
4.696
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表