目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Busbar support - for distribution busbar system
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 100-185 mm
母线支架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_sch/sammelschienenhalter/sammelschienenhalter_verteil.prj},{NB=9686.100},{BEST=9686.100},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Sammelschienenhalter},{BEZ2=für Verteil-Sammelschienensystem},{B=300.0},{H=138.5},{VE=2 St.},{CNSECLASS51=27-40-06-13},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=1.320}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9686.100
9686.100
Busbar support
for distribution busbar s...
300.0
138.5
2 pc(s).
27-40-06-13
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
1.320
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表