目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
外部并柜连接件 - for VX IT
Rittal
系统附件
并柜技术
并联柜
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/anreihtechnick/anreihung/vx_it_av_aussen.prj},{NB=5301.310},{BEST=5301.310},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Anreihverbinder, außen},{BEZ2=Anreihspalt 3 mm, zur Montage von Schottwand, einteilig, ein},{BEZ3=-},{GEW=0.880},{VE=4 St.},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-63},{CNSETIM40=EC002622}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5301.310
5301.310
VX IT Baying connector, e...
Anreihspalt 3 mm, zur Mon...
0.880
4
27-18-92-04
27-18-92-34
27-18-92-63
EC002622
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表