目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Rain canopies, sheet steel for CM
Rittal
系统附件
顶板/墙壁固定件
顶盖
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/dach_wandbefestigung/dach/regendacher_stahl_fur_cm.prj},{NB=5001.330},{BEST=5001.330},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Regen-/Belüftungsdach für BT 800x400 mm},{BEZ1=Regendächer},{BEZ2=für CM},{BEZ3=Stahlblech},{B=800},{T=400},{B1=813},{H1=42.5},{T1=418},{X=196.876},{GEW=7.650},{B2=750.000},{B3=735.000},{B4=700.000},{T2=382.500},{T3=364.000},{T4=2.500},{INFOPAGE=hb34_s580},{CNSECLASS51=27-18-24-01},{CNSECLASS70=27-18-24-05},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
T
用于机柜深度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5001.310
5001.310
Rain canopies
用于CM
Sheet steel
600
400
613
42.5
418
6.450
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-92-72
EC000331
5001.330
5001.330
Rain canopies
用于CM
Sheet steel
800
400
813
42.5
418
7.650
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-92-72
EC000331
5001.350
5001.350
Rain canopies
用于CM
Sheet steel
1000
400
1013
42.5
418
9.600
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-92-72
EC000331
5001.360
5001.360
Rain canopies
用于CM
Sheet steel
1200
400
1213
42.5
418
11.150
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-92-72
EC000331
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表