目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Plastic gland plates - with membranes
Rittal
系统附件
电缆铺设
封盖板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/flanschplatten/flanschplatten_kunststoff.prj},{NB=2561.500},{BEST=2561.500},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen, Größe 3},{GEW=0.380},{GR=3},{FUER=AE 1030.500, AE 1031.500, AE 1038.500, AE 1380.500},{VE=1},{INFOPAGE=hb34_s654},{CNSECLASS51=27-18-91-22},{CNSECLASS70=27-18-91-90},{CNSECLASS80=27-14-24-21},{CNSETIM40=EC000211},{BEZ1=Kunststoff-Flanschplatten},{BEZ2=mit Membranen},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ
Short name
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
2561.500
2561.500
Plastic cable gland plate...
0.380
27-18-91-22
27-18-91-90
27-14-24-21
EC000211
Plastic gland plates
with membranes
2562.500
2562.500
Plastic cable gland plate...
0.620
27-18-91-22
27-18-91-90
27-14-24-21
EC000211
Plastic gland plates
with membranes
2563.500
2563.500
Plastic cable gland plate...
0.960
27-18-91-22
27-18-91-90
27-14-24-21
EC000211
Plastic gland plates
with membranes
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表