目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Cable duct - for mounting plate and enclosure section
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelkanal_fuer_montageplatte_m51.prj},{NB=8800.754(2)},{BEST=8800.754},{DETAIL=2},{INFO=PDF katalog},{BEZ1=VX Kabelkanal},{BEZ2=für Montageplatte und Schrankprofil},{BEZ3=für neues Großschranksystem},{B=100.0},{H=2000},{T=80},{SB=2000},{L1=2000},{L2=1950},{VE=12},{VERS=2},{A=1600.000},{INFOPAGE=vx25_s186},{CNSECLASS51=27-18-07-24},{CNSECLASS70=27-40-07-03},{CNSECLASS80=27-40-07-03},{CNSETIM40=EC000012},{GEW=24.372}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号 TS
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8800.754
8800.754
VX Cable duct
for mounting plate and en...
100.0
2000
80
27-18-07-24
27-40-07-03
27-40-07-03
EC000012
24.372
8800.755
8800.755
VX Cable duct
for mounting plate and en...
47.5
2000
80
27-18-07-24
27-40-07-03
27-40-07-03
EC000012
19.400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表