目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Base/plinth, complete Sheet steel - for AE, TP universal console
Rittal
系统附件
底座
Base / Plinth
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/sockel/sockel/sockel_kpl_stahlblech_asmtab.prj},{NB=2818.200},{BEST=2818.200},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Sockel f. AE/AK/AP für Schrank BxT 800x300 mm},{BEZ1=Sockel, komplett},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{BEZ3=für AE},{B=800},{H=100},{T=279},{GEW=7.500},{INFOPAGE=hb34_s519},{PPATH=assemblies/sockel_kpl_stahlblech_asmtpl.prj},{VER=2.000},{CNSECLASS51=27-18-92-02},{CNSECLASS70=27-18-92-70},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2807.200
2807.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for TP universal console
600
100
450
6.760
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2816.200
2816.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for AE
600
100
279
6.600
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2818.200
2818.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for AE
800
100
279
7.500
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2801.200
2801.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 100 mm high
for AE
1000
100
279
8.600
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2826.200
2826.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 200 mm high
for AE
600
200
279
11.000
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2828.200
2828.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 200 mm high
for AE
800
200
279
12.600
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
2802.200
2802.200
Base/plinth, complete
Sheet steel, 200 mm high
for AE
1000
200
279
14.000
27-18-92-02
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表