目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Sheet steel wiring plan pockets - for TS, SE, CM, TP pedestal, PC
Rittal
系统附件
门锁
内门
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuer_innen/schaltplantaschen.prj},{NB=4118.000},{BEST=4118.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Schaltplantaschen aus Stahlblech für Türbreite 800 mm},{BEZ1=Schaltplantaschen aus Stahlblech},{BEZ2=für TS, SE, CM, TP Unterteil, PC},{B=692.5},{H=210},{T=90},{GEW=2.800},{INFOPAGE=hb34_s578},{L1=692.500},{L2=659.000},{L3=614.000},{L4=525.000},{L5=675.000},{T1=90.000},{T2=29.000},{CNSECLASS51=27-18-92-36},{CNSECLASS70=27-18-92-67},{CNSECLASS80=27-18-92-67},{CNSETIM40=EC000317},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4114.000
4114.000
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
292.5
210
90
1.300
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4115.000
4115.000
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
392.5
210
90
1.820
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4116.000
4116.000
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
492.5
210
90
2.160
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4118.000
4118.000
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
692.5
210
90
2.800
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4123.000
4123.000
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
792.5
210
90
3.160
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4124.000
4124.000
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
892.5
210
90
3.520
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4115.500
4115.500
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
392.5
210
35
1.000
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4116.500
4116.500
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
492.5
210
35
1.260
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
4118.500
4118.500
Sheet steel wiring plan p...
for TS, SE, CM, TP pedest...
692.5
210
35
1.820
27-18-92-36
27-18-92-67
27-18-92-67
EC000317
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表