目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
带门的盖罩 - 用于 TS的带门的盖罩
Rittal
系统附件
壁板
模板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/waende/modulplatten/abdeckhaube_mit_tuer_assmtab.prj},{NB=8609.020 (2)},{BEST=8609.020},{FARBE=RAL 7035},{DETAIL=2},{INFO=PDF katalog},{BEZ1=Abdeckhaube mit Tür},{BEZ2=für TS},{BEZ3=Stahlblech},{H=2000},{T=500},{B1=505},{B2=412},{B3=440.5},{B4=375},{GEW=38.500},{VERS=3.000},{PPATH=abdekhaube_7035_sch.prj},{INFOPAGE=hb34_s540},{CNSECLASS51=27-18-92-01},{CNSECLASS70=27-18-92-90},{CNSECLASS80=27-18-24-05},{CNSETIM40=EC000747}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号 TS
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H
机柜高度
[mm]
T
深度用于机柜
[mm]
B1
深度
[mm]
B2
深度
[mm]
B3
深度
[mm]
B4
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8609.020 (2)
8609.020
RAL 7035
带门的盖罩
for TS
Sheet steel
2000
500
505
412
440.5
375
38.500
27-18-92-01
27-18-92-90
27-18-24-05
EC000747
8609.030 (2)
8609.030
RAL 7035
带门的盖罩
for TS
Sheet steel
2000
600
605
512
540.5
475
43.000
27-18-92-01
27-18-92-90
27-18-24-05
EC000747
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表