目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3180 - Blue e+ cooling unit - performance category 750 W
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
壁装式冷却装置
Blue e+
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/0_blue_e_plus/318080x_asmtab.prj},{NB=3180.800(2)},{BEST=3180.800},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Kühlgerät},{BEZ2=mit e+ Controller},{B=300},{H=570},{T=250},{GL=0,75 kW},{SP=110 - 240, 1~, 50/60},{MAT=Stahlblech},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/318080x_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3180.800
3180.800
Blue e+ cooling unit
with e+ controler
300
570
250
0,75 kW
110 - 240, 1~, 50/60
Sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表