目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3201 - Section door for cooling module left - for VX25 single- or double door
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
空调模块化方案
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/4_modulkonzept/3201_profiltuer_links_asmtab.prj},{NB=3201.840},{BEST=3201.840},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Profiltür für Kühlmodul links},{BEZ2=für VX25 eintürig oder zweitürig},{B=600/1200},{H=1800},{T=0},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-18-07-02},{CNSECLASS70=27-18-07-02},{CNSECLASS80=27-18-07-02},{CNSETIM40=EC002510},{PPATH=assemblies/3201_profiltuer_links_asmtpl.prj},{GEW=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3201.840
3201.840
Section door for cooling ...
for VX25 single- or doubl...
600/1200
1800
Sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
19.000
3201.850
3201.850
Section door for cooling ...
for VX25 single- or doubl...
600/1200
2000
Sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
22.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表