目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3300 - Section door for cooling module left - for TS double-door
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
空调模块化方案
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/4_modulkonzept/3300_profiltuer_links_asmtab.prj},{NB=3300.080},{BEST=3300.080},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Profiltür für Kühlmodul links},{BEZ2=für TS zweitürig},{B=1200},{H=1800},{T=95},{MAT=Stahlblech},{L1=1777.500},{L2=792.000},{L5=525.000},{L6=550.000},{L7=525.000},{PPATH=assemblies/3300_profiltuer_links_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s351},{CNSECLASS51=27-18-07-02},{CNSECLASS70=27-18-07-02},{CNSECLASS80=27-18-07-02},{CNSETIM40=EC002510},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{GEW=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3300.080
3300.080
Section door for cooling ...
for TS double-door
1200
1800
95
sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
25.000
3300.090
3300.090
Section door for cooling ...
for TS double-door
1200
2000
95
sheet steel
27-18-07-02
27-18-07-02
27-18-07-02
EC002510
28.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表