RM35 - Rotationsmodul
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Schwenkeinheiten
RM- Rotationsmodule
RM35
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/schwenkeinheiten/rm/rm35/rm35_asmtab.prj},{NB=ROEHM RM35-95-1-2-1-2},{BESTNR=RM35},{DW=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NSZA=1},{NS=2},{ENDFER=-95°},{WIDER=+-0.049°},{DRMO=0.38 Nm},{B=43},{B1=35},{B2=21.200},{E=34},{F2=5},{G1=25},{H=35},{H1=26},{H2=15.600},{H4=7.500},{K=5},{K1=6},{L=76},{X=11.500},{S=17},{S1=14},{O=17},{O1=6.500},{O2=5.200},{V=8.500},{V1=2.800},{V2=1.350},{S3=18.300},{PPATH=rm35_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ENDFER
Endlagen Verstellung
ⁿ/ₐ
WIDER
Wiederholungensuigkeit bei R=17.5
ⁿ/ₐ
DRMO
Drehmoment bei 6 bar
ⁿ/ₐ
ROEHM RM35
RM35
-95°
+-0.049°
0.38 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表