目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMKP - 方形导向法兰直线轴承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMFP/K/H
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfp-h-k/lmkp.prj},{NB=LMKP16UU},{MN=LMKP16},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=37},{D1=48},{L1=6.0},{H=6},{PCD=38},{K=37},{SQ=12},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=24.00},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMKP06UU
LMKP06
6
12
19
28
5.0
5
20
22
12
3.4
6.5
4
LMKP08UU
LMKP08
8
15
24
32
5.0
5
24
25
12
3.4
6.5
4
LMKP10UU
LMKP10
10
19
29
39
6.0
6
29
30
12
4.5
8.0
4
LMKP12UU
LMKP12
12
21
30
42
6.0
6
32
32
12
4.5
8.0
4
LMKP13UU
LMKP13
13
23
32
43
6.0
6
33
34
12
4.5
8.0
4
LMKP16UU
LMKP16
16
28
37
48
6.0
6
38
37
12
4.5
8.0
5
LMKP20UU
LMKP20
20
32
42
54
8.0
8
43
42
15
5.5
9.2
5
LMKP25UU
LMKP25
25
40
59
62
8.0
8
51
50
15
5.5
9.2
6
LMKP30UU
LMKP30
30
45
64
74
10.0
10
60
58
15
6.6
11.0
6
LMKP35UU
LMKP35
35
52
70
82
10.0
10
67
64
20
6.6
11.0
6
LMKP40UU
LMKP40
40
60
80
96
13.0
13
78
75
20
9.0
14.0
6
LMKP50UU
LMKP50
50
80
100
116
13.0
13
98
92
20
9.0
14.0
6
LMKP60UU
LMKP60
60
90
110
134
18.0
18
112
106
25
11.0
17.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表