目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCL - 推力球轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcl.prj},{NB=BCL-A45-D65},{TYPECODE=BCL},{A=45},{D=65},{D0=47.0},{H=14.0},{R0=0.6},{CR=27.90},{COR=57.50},{RPM=3400},{D0A1=57},{DA=53},{R=0.6},{MASS=140},{CATALOG=bcl.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
H
[mm]
R0
R(最小)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D0A1
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
R
R(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
BCL-A10-D24
BCL
10
24
11.0
9.0
0.3
9.32
8.11
7000
19
15
0.3
19
BCL-A10-D26
BCL
10
26
12.0
11.0
0.6
12.70
10.40
6000
20
16
0.6
28
BCL-A12-D26
BCL
12
26
13.0
9.0
0.3
9.67
9.49
6700
21
17
0.3
21
BCL-A12-D28
BCL
12
28
14.0
11.0
0.6
13.20
12.30
6000
22
18
0.6
32
BCL-A15-D28
BCL
15
28
16.0
9.0
0.3
10.50
12.00
6300
23
20
0.3
22
BCL-A15-D32
BCL
15
32
17.0
12.0
0.6
13.40
14.50
5300
25
22
0.6
43
BCL-A17-D30
BCL
17
30
18.0
9.0
0.3
10.80
13.40
6300
25
22
0.3
25
BCL-A17-D35
BCL
17
35
19.0
12.0
0.6
17.20
18.80
5000
28
24
0.6
50
BCL-A20-D35
BCL
20
35
21.0
10.0
0.3
15.00
19.70
5600
29
26
0.3
37
BCL-A20-D40
BCL
20
40
22.0
14.0
0.6
21.10
23.90
4500
32
28
0.6
75
BCL-A25-D42
BCL
25
42
26.0
11.0
0.6
15.40
23.90
4800
35
32
0.6
55
BCL-A25-D47
BCL
25
47
27.0
15.0
0.6
27.70
36.30
4000
38
34
0.6
107
BCL-A25-D52
BCL
25
52
27.0
18.0
1.0
35.70
42.10
3400
41
36
1.0
166
BCL-A30-D47
BCL
30
47
32.0
11.0
0.6
16.60
29.40
4500
40
37
0.6
69
BCL-A30-D52
BCL
30
52
32.0
16.0
0.6
29.30
43.80
3600
43
39
0.6
134
BCL-A30-D60
BCL
30
60
32.0
21.0
1.0
47.10
57.20
2800
48
42
1.0
257
BCL-A35-D52
BCL
35
52
37.0
12.0
0.6
19.10
35.90
4300
45
42
0.6
81
BCL-A35-D62
BCL
35
62
37.0
18.0
1.0
39.10
58.60
3000
51
46
1.0
209
BCL-A35-D68
BCL
35
68
37.0
24.0
1.0
55.40
73.90
2400
55
48
1.0
371
BCL-A40-D60
BCL
40
60
42.0
13.0
0.6
26.90
51.20
3800
52
48
0.6
116
BCL-A40-D68
BCL
40
68
42.0
19.0
1.0
47.00
74.10
2800
57
51
1.0
262
BCL-A40-D78
BCL
40
78
42.0
26.0
1.0
68.90
95.80
2000
63
55
1.0
536
BCL-A45-D65
BCL
45
65
47.0
14.0
0.6
27.90
57.50
3400
57
53
0.6
140
BCL-A45-D73
BCL
45
73
47.0
20.0
1.0
47.50
81.50
2600
62
56
1.0
304
BCL-A45-D85
BCL
45
85
47.0
28.0
1.0
79.50
118.00
1900
69
61
1.0
680
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
51系列
株式会社 不二越
07.02.2019
GB/T301-1995-51000 - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
BBM01_03 - 单向推力球轴承,平底座圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
C-B51100, C-B51200, C-B51101, C-B51201, C-B51102, C-B51202, C-B51103, C-B51...
Misumi
21.04.2022
MÄDLER®-AXIAL-KULG - 轴向深沟球轴承MÄDLER®,单方向,内径10至100mm
MÄDLER
10.04.2024
bq_bp
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
E-B511__, E-B512__ - 经济型 止推滚珠轴承
Misumi
20.07.2023
SGRMZ, SGRR - 悬臂 全油铜合金/钢
Misumi
02.06.2021
SKF®-AXIAL-KULG - 轴向深沟球轴承SKF ®,单方向,内径10至100mm
MÄDLER
10.04.2024
23830 - 单向 FAG 推力深沟球轴承
norelem
26.06.2024
NMRL - Single worm gearmotor and reducer with torque limiter
Motovario
15.03.2023
BBM06 - 单向推力球轴承,带调心座圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BA51100,BA51200,BA51101,BA51201,BA51102,BA51202,BA51103,BA51203,BA51104,BA5...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表