目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
DPA - 圆柱形减震器-两端外螺纹型
上隆SAMLO
减震器
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/damper/dpa.prj},{NB=DPA-D25-H30},{TYPECODE=DPA},{D=25},{H=30},{M=M6},{T=18},{MCL=500},{CT=7.5},{MSF=80},{ST=6.0},{CATALOG=dpa.jpg},{MX=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MCL
最大压缩承载
[N]
CT
压缩量
ⁿ/ₐ
MSF
最大剪切力
ⁿ/ₐ
ST
偏移量
ⁿ/ₐ
DPA-D10-H10
DPA
10
10
M4
10
90
2.0
25
1.5
DPA-D15-H10
DPA
15
10
M4
10
200
1.5
25
1.5
DPA-D15-H15
DPA
15
15
M4
10
220
3.0
25
2.0
DPA-D20-H15
DPA
20
15
M6
18
350
3.0
50
2.5
DPA-D20-H20
DPA
20
20
M6
18
300
4.5
50
3.5
DPA-D20-H25
DPA
20
25
M6
18
250
5.5
45
4.5
DPA-D25-H20
DPA
25
20
M6
18
500
4.0
80
4.0
DPA-D25-H25
DPA
25
25
M6
18
500
5.5
80
4.5
DPA-D25-H30
DPA
25
30
M6
18
500
7.5
80
6.0
DPA-D30-H25
DPA
30
25
M8
23
550
5.5
110
4.0
DPA-D30-H30
DPA
30
30
M8
23
700
8.0
110
6.0
DPA-D30-H40
DPA
30
40
M8
23
600
9.0
110
7.5
DPA-D40-H30
DPA
40
30
M10
25
1500
6.0
200
5.5
DPA-D40-H40
DPA
40
40
M10
25
1200
10.0
200
7.5
DPA-D50-H40
DPA
50
40
M10
25
2000
10.0
250
8.0
DPA-D50-H50
DPA
50
50
M10
25
1400
12.0
250
9.5
DPA-D60-H40
DPA
60
40
M12
37
2800
9.0
300
8.0
DPA-D60-H50
DPA
60
50
M12
37
2500
12.0
300
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表