目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEAST1.0 - 薄型直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/geast1_0.prj},{NB=GEAST1.0-32-B6-H6},{TYPECODE=GEAST1.0},{TEETH=32},{B=6},{BX=6},{TYPE=H},{TYPEX='H','Y'},{D0=6.000},{DH=[6:17/1],6.35,9.525,12.7},{DY=[8:15/1],9.525,12.7},{D1=32.000},{D=34.000},{D2=29.500},{CATALOG=geast1.0.jpg},{MOD=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
GEAST1.0-14-B6-H6
GEAST1.0
14
14.000
16.000
11.500
GEAST1.0-15-B6-H6
GEAST1.0
15
15.000
17.000
12.500
GEAST1.0-16-B6-H6
GEAST1.0
16
16.000
18.000
13.500
GEAST1.0-18-B6-H6
GEAST1.0
18
18.000
20.000
15.500
GEAST1.0-19-B6-H6
GEAST1.0
19
19.000
21.000
16.500
GEAST1.0-20-B6-H6
GEAST1.0
20
20.000
22.000
17.500
GEAST1.0-22-B6-H6
GEAST1.0
22
22.000
24.000
19.500
GEAST1.0-24-B6-H6
GEAST1.0
24
24.000
26.000
21.500
GEAST1.0-25-B6-H6
GEAST1.0
25
25.000
27.000
22.500
GEAST1.0-26-B6-H6
GEAST1.0
26
26.000
28.000
23.500
GEAST1.0-28-B6-H6
GEAST1.0
28
28.000
30.000
25.500
GEAST1.0-30-B6-H6
GEAST1.0
30
30.000
32.000
27.500
GEAST1.0-32-B6-H6
GEAST1.0
32
32.000
34.000
29.500
GEAST1.0-34-B6-H6
GEAST1.0
34
34.000
36.000
31.500
GEAST1.0-35-B6-H6
GEAST1.0
35
35.000
37.000
32.500
GEAST1.0-36-B6-H8
GEAST1.0
36
36.000
38.000
33.500
GEAST1.0-40-B6-H8
GEAST1.0
40
40.000
42.000
37.500
GEAST1.0-42-B6-H8
GEAST1.0
42
42.000
44.000
39.500
GEAST1.0-45-B6-H8
GEAST1.0
45
45.000
47.000
42.500
GEAST1.0-48-B6-H8
GEAST1.0
48
48.000
50.000
45.500
GEAST1.0-50-B6-H8
GEAST1.0
50
50.000
52.000
47.500
GEAST1.0-52-B6-H8
GEAST1.0
52
52.000
54.000
49.500
GEAST1.0-60-B6-H8
GEAST1.0
60
60.000
62.000
57.500
GEAST1.0-70-B6-H10
GEAST1.0
70
70.000
72.000
67.500
GEAST1.0-72-B6-H10
GEAST1.0
72
72.000
74.000
69.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表