目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KCM/KCMAJ/KCMOP - 直线轴承-标准型/间歇可调型/开口型
上隆SAMLO
直线轴承·滚珠衬套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_bushings_ball_retainers/kcm.prj},{NB=KCMAJ-10},{TYPECODE=KCMAJ},{DR=10},{D=19},{L=29},{B=22.0},{W=1.30},{D1=18.0},{H0=1.0},{ANGLE=},{CRO=0.012},{RCT=-0.005},{ROB=4},{C=373.0},{CO=549},{MASS=27},{CATALOG=kcm.jpg},{PPATH=kcm/assmblies/kcm_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
DR
dr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
ANGLE
θ
ⁿ/ₐ
CRO
径向跳动
ⁿ/ₐ
RCT
径向间隙容许值
ⁿ/ₐ
ROB
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定动负荷
[N]
CO
基本额定静负荷
[N]
MASS
重量
[g]
KCM-3
KCM
3
7
10
0.0
0.00
0.0
0.008
-0.002
4
88.2
108
2
KCM-4
KCM
4
8
12
0.0
0.00
0.0
0.008
-0.003
4
88.2
127
3
KCM-5
KCM
5
10
15
10.2
1.10
9.6
0.008
-0.003
4
167.0
206
4
KCM-6
KCM
6
12
19
13.5
1.10
11.5
0.012
-0.005
4
206.0
265
6
KCM-8
KCM
8
15
24
17.5
1.10
14.3
0.012
-0.005
4
265.0
402
9
KCM-10
KCM
10
19
29
22.0
1.30
18.0
0.012
-0.005
4
373.0
549
28
KCM-12
KCM
12
21
30
23.0
1.30
20.0
0.012
-0.005
4
412.0
598
32
KCM-13
KCM
13
23
32
23.0
1.30
22.0
0.012
-0.007
4
510.0
775
38
KCM-16
KCM
16
28
37
26.5
1.60
27.0
0.012
-0.007
5
775.0
1180
74
KCM-20
KCM
20
32
42
30.5
1.60
30.5
0.015
-0.009
5
863.0
1370
80
KCM-25
KCM
25
40
59
41.0
1.85
38.0
0.015
-0.009
6
980.0
1570
206
KCM-30
KCM
30
45
64
44.5
1.85
43.0
0.015
-0.009
6
1570.0
2740
240
KCM-35
KCM
35
52
70
49.5
2.10
49.0
0.020
-0.013
6
1670.0
3140
370
KCM-40
KCM
40
60
80
60.5
2.10
57.0
0.020
-0.013
6
2160.0
4020
589
KCM-50
KCM
50
80
100
74.0
2.60
76.5
0.020
-0.013
6
3820.0
7940
1480
KCMAJ-6
KCMAJ
6
12
19
13.5
1.10
11.5
1.0
0.012
-0.005
4
206.0
265
6
KCMAJ-8
KCMAJ
8
15
24
17.5
1.10
14.3
1.0
0.012
-0.005
4
265.0
402
14
KCMAJ-10
KCMAJ
10
19
29
22.0
1.30
18.0
1.0
0.012
-0.005
4
373.0
549
27
KCMAJ-12
KCMAJ
12
21
30
23.0
1.30
20.0
1.5
0.012
-0.005
4
412.0
598
31
KCMAJ-13
KCMAJ
13
23
32
23.0
1.30
22.0
1.5
0.012
-0.007
4
510.0
775
39
KCMAJ-16
KCMAJ
16
28
37
26.5
1.60
27.0
1.5
0.012
-0.007
5
775.0
1180
73
KCMAJ-20
KCMAJ
20
32
42
30.5
1.60
30.5
1.5
0.015
-0.009
5
863.0
1370
80
KCMAJ-25
KCMAJ
25
40
59
41.0
1.85
38.0
2.0
0.015
-0.009
6
980.0
1570
205
KCMAJ-30
KCMAJ
30
45
64
44.5
1.85
43.0
2.5
0.015
-0.009
6
1570.0
2740
230
KCMAJ-35
KCMAJ
35
52
70
49.5
2.10
49.0
2.5
0.020
-0.013
6
1670.0
3140
366
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表