目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CRE - 杠杆夹紧气缸
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/cre.prj},{NB=CRE-32},{TYPECODE=CRE},{A=32},{CS=20},{B=44},{C=34},{D=16},{E1=9},{E2=9},{F=60},{G=53},{H=30.0},{J=8.6},{K=7.0},{L=50.0},{M=M6},{N=16},{P=PT1/8},{R=67°},{S=4.6},{T=54.0},{W=83.5},{X=125.0},{CATALOG=cre.jpg},{MX=6.000},{PX=9.728},{AT=3.000},{AD=34.000},{AH=2.500},{AD0=22.000},{AD1=12.000},{PPATH=cre/assmblies/cre_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
缸径
ⁿ/ₐ
CS
气缸行程
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
CRE-25
CRE
25
20
40
28
14
9
5
50
45
25.0
8.6
7.0
42.0
M6
15
M5
85°
4.6
51.0
77.0
110.0
CRE-32
CRE
32
20
44
34
16
9
9
60
53
30.0
8.6
7.0
50.0
M6
16
PT1/8
67°
4.6
54.0
83.5
125.0
CRE-40
CRE
40
25
52
40
16
12
8
65
58
32.0
10.5
7.5
58.5
M8
20
PT1/8
72°
6.5
61.0
92.5
135.0
CRE-50
CRE
50
30
62
48
20
10
10
75
66
35.0
11.0
8.5
71.5
M8
25
PT1/4
78°
6.5
68.0
107.5
155.5
CRE-63
CRE
63
35
75
60
22
12
12
85
76
38.5
11.0
8.5
84.5
M8
25
PT1/4
66°
6.5
77.0
121.5
175.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表