目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCJ - 轴承固定环-开口型
上隆SAMLO
固定环
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shaft_collars/stcj.prj},{NB=STCJ-D17-A20},{TYPECODE=STCJ},{D=17},{A=20},{E=34},{B=11.5},{T=10},{C=0.5},{F=7.5},{G=4.5},{H=6},{J=12},{K=11.5},{M=M4},{W=1.5},{CATALOG=stcj.jpg},{MX=4},{ML=16},{PPATH=stcj/assmblies/stcj_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
STCJ-D6-A8
STCJ
6
8
20
9.0
8
0.5
6.0
3.4
4
6
6.0
M3
1.0
STCJ-D8-A11
STCJ
8
11
25
11.5
10
0.5
7.5
4.5
5
7
7.0
M4
1.5
STCJ-D10-A12
STCJ
10
12
30
11.5
10
0.5
7.5
4.5
5
10
9.0
M4
1.5
STCJ-D12-A14
STCJ
12
14
30
11.5
10
0.5
7.5
4.5
5
10
10.0
M4
1.5
STCJ-D15-A17
STCJ
15
17
34
11.5
10
0.5
7.5
4.5
6
12
11.5
M4
1.5
STCJ-D17-A20
STCJ
17
20
34
11.5
10
0.5
7.5
4.5
6
12
11.5
M4
1.5
STCJ-D20-A23
STCJ
20
23
40
14.0
12
0.5
9.0
5.5
7
14
14.0
M5
1.5
STCJ-D25-A28
STCJ
25
28
45
14.0
12
0.5
9.0
5.5
10
17
17.0
M5
1.5
STCJ-D30-A33
STCJ
30
33
55
17.5
15
1.0
12.0
6.6
10
18
20.0
M6
2.0
STCJ-D35-A38
STCJ
35
38
60
17.5
15
1.0
12.0
6.6
12
21
23.0
M6
2.0
STCJ-D40-A43
STCJ
40
43
70
17.5
15
1.0
14.0
9.0
13
23
26.0
M8
2.0
STCJ-D50-A55
STCJ
50
55
85
22.5
20
1.0
18.0
11.0
16
28
32.0
M10
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表