目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCK - 固定环-带聚氨酯垫型
上隆SAMLO
固定环
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shaft_collars/stck.prj},{NB=STCK-D12-B10},{TYPECODE=STCK},{D=12},{B=10},{A=30},{E=8},{T=2},{F=6.0},{G=3.4},{H=5},{J=10},{K=10},{M=M3},{W=1.5},{CATALOG=stck.jpg},{MX=3},{ML=12},{C=0.5},{PPATH=stck/assmblies/stck_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
STCK-D8-B10
STCK
8
10
25
8
2
6.0
3.4
5
9
8
M3
1.5
STCK-D10-B10
STCK
10
10
30
8
2
6.0
3.4
5
10
9
M3
1.5
STCK-D12-B10
STCK
12
10
30
8
2
6.0
3.4
5
10
10
M3
1.5
STCK-D16-B12
STCK
16
12
35
10
2
9.0
5.5
6
12
12
M5
1.5
STCK-D20-B13
STCK
20
13
40
10
3
9.0
5.5
7
13
14
M5
1.5
STCK-D25-B15
STCK
25
15
45
12
3
9.0
5.5
7
16
17
M5
1.5
STCK-D30-B15
STCK
30
15
50
12
3
9.0
5.5
6
20
20
M5
1.5
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF