目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCM - 固定环-端面沉头孔型
上隆SAMLO
固定环
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shaft_collars/stcm.prj},{NB=STCM-D15-B12},{TYPECODE=STCM},{D=15},{B=12},{A=38},{P=27},{T=5.4},{C=0.5},{F=9.0},{G=5.5},{H=6},{J=9.5},{K=5.5},{S=13},{M=M5},{W=1.5},{CATALOG=stcm.jpg},{MX=5},{ML=16},{PPATH=stcm/assmblies/stcm_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
STCM-D6-B8
STCM
6
8
24
15
3.3
0.5
6.0
3.4
4
6.5
3.5
8
M3
1.0
STCM-D8-B10
STCM
8
10
28
18
4.4
0.5
7.5
4.5
5
8.0
4.5
9
M4
1.5
STCM-D10-B10
STCM
10
10
33
22
5.4
0.5
7.5
4.5
5
9.5
5.5
10
M4
1.5
STCM-D12-B10
STCM
12
10
35
24
5.4
0.5
7.5
4.5
5
9.5
5.5
11
M4
1.5
STCM-D13-B12
STCM
13
12
36
25
5.4
0.5
9.0
5.5
5
9.5
5.5
11
M5
1.5
STCM-D15-B12
STCM
15
12
38
27
5.4
0.5
9.0
5.5
6
9.5
5.5
13
M5
1.5
STCM-D16-B12
STCM
16
12
38
28
5.4
0.5
9.0
5.5
6
9.5
5.5
13
M5
1.5
STCM-D20-B12
STCM
20
12
42
32
5.4
0.5
9.0
5.5
7
9.5
5.5
15
M5
1.5
STCM-D25-B12
STCM
25
12
48
37
5.4
0.5
9.0
5.5
7
9.5
5.5
17
M5
1.5
STCM-D30-B15
STCM
30
15
55
43
6.5
1.0
12.0
6.6
10
11.0
6.6
20
M6
1.5
STCM-D35-B15
STCM
35
15
60
48
6.5
1.0
12.0
6.6
12
11.0
6.6
23
M6
2.0
STCM-D40-B18
STCM
40
18
78
60
8.6
1.0
14.0
9.0
13
14.0
9.0
28
M8
2.0
STCM-D50-B22
STCM
50
22
88
71
10.8
1.0
18.0
11.0
16
17.5
11.0
32
M10
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表