目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAA8M/TSA8M - 同步带轮-8M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taa8m.prj},{NB=TAA8M-32-150-P14},{TYPECODE=TAA8M},{TEETH=32},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=14.000},{P=[14:55/1]},{N=[14:50/1]},{PD=81.49},{OD=80.16},{F=87},{E=67},{M=M8},{CATALOG=taa8m.jpg},{MX=8},{R1=5.350},{R2=3.540},{R3=2.570},{R4=0.800},{R5=14.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAA8M-22-150-P12
22
56.02
54.65
61
45
M5
4
1.8
TAA8M-24-150-P12
24
61.12
59.74
67
50
M6
4
1.8
TAA8M-25-150-P12
25
63.66
62.28
70
54
M6
4
1.8
TAA8M-26-150-P14
26
66.21
64.85
74
58
M6
5
2.3
TAA8M-28-150-P14
28
71.30
70.08
80
60
M6
5
2.3
TAA8M-30-150-P14
30
76.39
75.13
87
67
M6
5
2.3
TAA8M-32-150-P14
32
81.49
80.16
87
67
M8
5
2.3
TAA8M-34-150-P16
34
86.53
85.22
95
75
M8
5
2.3
TAA8M-36-150-P16
36
91.67
90.30
99
83
M8
5
2.3
TAA8M-38-150-P16
38
96.77
95.39
104
84
M8
5
2.3
TAA8M-40-150-P20
40
101.86
100.49
111
90
M8
6
2.8
TAA8M-44-150-P20
44
112.05
110.07
119
102
M10
6
2.8
TAA8M-48-150-P20
48
122.23
120.86
127
105
M10
6
2.8
TAA8M-50-150-P20
50
127.32
125.95
135
115
M10
6
2.8
TAA8M-60-150-P20
60
152.79
151.42
160
140
M10
6
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表