目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TABS5M/TSBS5M - 同步带轮-S5M带凸肩型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tabs5m.prj},{NB=TABS5M-26-100-P8},{TYPECODE=TABS5M},{TEETH=26},{WIDTH=100},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=8.000},{P=[8:21/1],9.525,12.7},{N=[8:17/1],9.525,12.7},{PD=41.38},{OD=40.42},{D=31},{F=48},{E=35},{M=M5},{CATALOG=tabs5m.jpg},{MX=5},{R1=3.250},{R2=1.770},{R3=0.250},{R4=0.550},{R5=0.480},{R6=0.381},{R7=3.275}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABS5M-14-100-P5
14
22.28
21.32
14
26
16
M3
0
0.0
TABS5M-15-100-P5
15
23.87
22.91
15
28
18
M3
0
0.0
TABS5M-16-100-P5
16
25.46
24.50
17
32
20
M3
0
0.0
TABS5M-18-100-P6
18
28.65
27.69
19
33
22
M4
0
0.0
TABS5M-19-100-P6
19
30.24
29.28
19
36
24
M4
0
0.0
TABS5M-20-100-P6
20
31.83
30.87
19
36
24
M4
0
0.0
TABS5M-22-100-P7
22
35.01
34.05
24
40
27
M4
0
0.0
TABS5M-24-100-P7
24
38.20
37.24
27
45
30
M4
0
0.0
TABS5M-25-100-P7
25
39.79
38.83
27
45
30
M4
0
0.0
TABS5M-26-100-P8
26
41.38
40.42
31
48
35
M5
3
1.4
TABS5M-28-100-P8
28
44.56
43.60
32
48
35
M5
3
1.4
TABS5M-30-100-P10
30
47.75
46.79
33
52
36
M5
3
1.4
TABS5M-32-100-P10
32
50.93
49.97
37
55
40
M5
3
1.4
TABS5M-34-100-P10
34
54.11
53.15
40
61
45
M6
3
1.4
TABS5M-36-100-P10
36
57.30
56.34
40
61
45
M6
3
1.4
TABS5M-40-100-P10
40
63.66
62.70
47
67
50
M6
3
1.4
TABS5M-44-100-P12
44
70.03
69.07
50
74
58
M6
4
1.8
TABS5M-48-100-P12
48
76.39
75.43
60
83
67
M8
4
1.8
TABS5M-50-100-P12
50
79.58
78.62
63
87
67
M8
4
1.8
TABS5M-60-100-P12
60
95.49
94.53
75
99
83
M8
4
1.8
TABS5M-72-100-P12
72
114.58
113.63
90
119
102
M8
4
1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表