目錄: Schmalz
Created: 02.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Ejector Modules ecoPump SEP - SEP HF 2 03 7
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Ejector modules
Ejector Modules ecoPump SEP
Powered by
CAD模型選擇
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/ejektormodule/ejektormodule_ecopump_sep/10_02_01_01341.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.01341 SEP HF 2 03 7},{NAME=10_02_01_01341},{INAME=10_02_01_01341},{SHA256=728kFH6VNiVNwgGJ9oAJfIMIyd1KGlcR00waZVGhOBE=},{NNCUSTOM=SEP HF 2 03 7},{NTCUSTOM=Ejektormodul},{NBCUSTOM=SEP HF 2 03 7},{LINACUSTOM=SEP HF 2 03 7},{ARTNR=10.02.01.01341},{C119=4.4},{C120=6.8},{C109=3.5},{C110=20.1},{C617=33},{C575=0.8},{C2220=0 ... 60},{C456=2},{C458=4},{C2201=2,0 ... 6,0},{C2202=29,0 ... 87,0},{C1394=4},{C2211=58},{C574=63},{C573=54},{C927=High Flow},{C883=0.94},{C882=15.3},{C2203=0.54},{C875=0.3},{C874=5},{C2204=0.176},{C489=55},{C1680=2},{C451=0,3 mm},{C361=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C119
D1
[mm]
C120
D2
[mm]
C109
L1
[mm]
C110
L2
[mm]
C617
L3
[mm]
C575
Weight
[g]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
[mm]
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
[mm]
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
[bar]
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
[psi]
C1394
Opt. Betriebsdruck
[bar]
C2211
Opt. Betriebsdruck
[psi]
C574
Schallpegel (frei)
[dB]
C573
Schallpegel (angesaugt)
[dB]
C927
Bauform
ⁿ/ₐ
C883
Saugvermögen (max)
[mł/h]
C882
Saugvermögen (max)
[l/min]
C2203
Saugvermögen (max)
[cfm]
C875
Luftverbrauch (Saugen)
[mł/h]
C874
Luftverbrauch (Saugen)
[l/min]
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
[cfm]
C489
Evakuierungsgrad
[%]
C1680
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
C451
Düsengröße
ⁿ/ₐ
C361
Bohrungsdurchmesser
[mm]
SCHMALZ 10.02.01.01341 SE...
10_02_01_01341
SEP HF 2 03 7
Ejektormodul
SEP HF 2 03 7
SEP HF 2 03 7
10.02.01.01341
4.4
6.8
3.5
20.1
33
0.8
0 ... 60
2
4
2,0 ... 6,0
29,0 ... 87,0
4
58
63
54
High Flow
0.94
15.3
0.54
0.3
5
0.176
55
2
0,3 mm
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表