目錄: schroeder
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Bewehrungsanschlüsse Liste 37 female B - gebogene Hülsenstäbe - female part
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Bewehrungsanschlüsse
37f
Powered by
CAD模型選擇
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/bewehrungsanschlusse/37f/liste_37_f_gebogen.prj},{NB=Liste 37F Bewehrungsanschluss gebogener Hülsenstab M42/d32x325/304 300},{BZ=Bewehrungsanschlüsse Liste 37f, gebogen},{MAT=galvanisch verzinkte Hülse, Betonstahl B500B },{LODLEVEL=300},{M=M42},{LH=130},{DS=32.00},{D=160},{LBX=325},{LBY=304},{X=325},{Y=304},{Z=2500},{MVAL=42.0},{DH=57.0},{LTH=65.0},{L2=59.5},{D5=47.9},{LIST=37 F},{CHAPT=Bewehrungsanschlüsse},{MATST=},{INFO=INFOPDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Gewinde (M)
ⁿ/ₐ
LH
Hülsenlange (LH)
[mm]
DS
Durchmesser Betonstahl (ds)
[mm]
D
Biegeradius (D)
[mm]
DH
Hülsendurchmesser (DH)
[mm]
LTH
Gewindelänge (Lth)
[mm]
Liste 37F Bewehrungsansc...
K3716FBK B
Bewehrungsanschlüsse List...
galvanisch verzinkte Hüls...
M16
52
12.00
60
21.4
27.0
Liste 37F Bewehrungsansc...
K3720FBK B
Bewehrungsanschlüsse List...
galvanisch verzinkte Hüls...
M20
64
16.00
80
27.0
33.0
Liste 37F Bewehrungsansc...
K3724FBK B
Bewehrungsanschlüsse List...
galvanisch verzinkte Hüls...
M24
77
20.00
100
34.0
38.5
Liste 37F Bewehrungsansc...
K3730FBK B
Bewehrungsanschlüsse List...
galvanisch verzinkte Hüls...
M30
92
25.00
125
42.0
43.0
Liste 37F Bewehrungsansc...
K3742FBK B
Bewehrungsanschlüsse List...
galvanisch verzinkte Hüls...
M42
130
32.00
160
57.0
65.0
Liste 37F Bewehrungsansc...
K3748FBK B
Bewehrungsanschlüsse List...
galvanisch verzinkte Hüls...
M48
160
40.00
200
66.0
52.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表