Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
CRT - 锉刀
SCHUNK
自动化技术
机床
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/crt_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1427058 CRT 12-5, ohneohne50ohne},{IDNR=1427058},{TYP=CRT 12-5},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLRADIAL=ohne},{APLAXIAL=ohne},{FEILENBLATT=5.000},{MAXFEILENHUB=0.000},{ATC=ohne},{HUBMAX=5.000},{AUSGLEICHSWINX=±1.8},{AUSGLEICHSWEGX=±8},{AUSGLEICHSWINY=±1.8},{AUSGLEICHSWEGY=±8},{ACHSFIXIERUNG=integriert},{EMPFAUSGLEICHSW=±4},{MINMAXAUSGLKRAF=18/62},{MINMAXAUSGLDRUC=1/4.1},{FEILENHUB=5},{LEERLAUFHUBZAHL=12000},{BETRIEBSDRUCK=6.200},{GERUSCHEMISSION=85},{MAXLUFTVERBRAUC=2.800},{WERKZEUGAUFNAHM=Feilenblattaufnahme Ø 5 mm},{LUFTSPINDEL=10},{LUFTAUSGLEICH=4},{EIGENMASSE=3.080},{UMGEBUNGSTEMPER=5/35},{PPATH=crt_asmsbl.prj},{EPIMID=106626}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
Description
ⁿ/ₐ
AUSGLEICHSWINX
Max. compensation angle X
[°]
AUSGLEICHSWEGX
最大补偿 X
[mm]
AUSGLEICHSWINY
Max. compensation angle Y
[°]
AUSGLEICHSWEGY
最大补偿 Y
[mm]
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
ⁿ/ₐ
EMPFAUSGLEICHSW
Recommended compensation path
[mm]
MINMAXAUSGLKRAF
min./max. compensation force
[N]
MINMAXAUSGLDRUC
min./max. compensation pressure
[bar]
FEILENHUB
File stroke
[mm]
LEERLAUFHUBZAHL
Number of idle running strokes
[1/min]
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
[bar]
GERUSCHEMISSION
噪音排放
[dB(A)]
MAXLUFTVERBRAUC
Max. air consumption
[l/s]
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
ⁿ/ₐ
LUFTSPINDEL
主轴空气接口
[mm]
LUFTAUSGLEICH
补偿空气接口
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
1427058
CRT 12-5
±1.8
±8
±1.8
±8
配套
±4
18/62
1/4.1
5
12000
6.200
85
2.800
File holder Ø 5 mm
10
4
3.080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表